Technische Daten
60/28LLUC3/5K
Einreihige Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 28 mm D 52 mm B 12 mm rs min 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,1 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 12,5 kN Statische Tragzahl, C0 7,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,34 kN f0 14,5 Nlim (Fett) 8.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -25 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 110 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,42 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,11 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 5,89 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 32 mm da max 34 mm Da max 48 mm ra max 0,6 mm -
Berechnungskoeffizienten