Technische Daten

6007EE

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code PK1
    Aussendurchmesser 1 62 mm
    Innendurchmesser 1 35 mm
    Breite 1 14 mm
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090428
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002 Zwischenlager
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000 Zwischenlager
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000 Zwischenlager
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 Zwischenlager
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 Zwischenlager

Zuletzt angesehene Artikel