Technische Daten

6305

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code BB6/4, BB8/4, C35
    Aussendurchmesser 1 62 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Breite 1 17 mm
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 235818 | 26204059
    PEUGEOT 235818
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN C35 C35 11/1973 => 12/1991 Zwischenwelle 1
    PEUGEOT 304 304 07/1969 => 03/1980 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    PEUGEOT 305 305 11/1977 => 07/1982 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    PEUGEOT 305 305 II 08/1982 => 06/1990 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor

Zuletzt angesehene Artikel