Technisches Datenblatt
7013HVUJ84
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 65 mm D 100 mm B 18 mm d1 76,9 mm D1 88,2 mm D2 92,82 mm a 28 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 1,1 mm r1s min 1 mm f0 16,29 Präzisionsklasse P4 Masse 0,44 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 31,6 kN Statische Tragzahl, C0 30,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 1,74 kN Nlim (Öl) 19.500 Tr/min Nlim (Fett) 12.500 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,49 Vorpsannungsklasse 8 Vorspannung 0.825 kN Axiale Steifigkeit 284 N/µm Radial rigidity 568 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,56 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10,3 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,7 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 72 mm db min 72 mm Da max 93 mm Db max 93 mm r1a max 1 mm ra max 1 mm D6 79,9 mm -
Berechnungskoeffizienten