Technische Daten
7204B
Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 20 mm D 47 mm B 14 mm a 21,5 mm Kontaktwinkel α 40 ° rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Masse 0,1 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 13,3 kN Statische Tragzahl, C0 7,7 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,35 kN Nlim (Öl) 20.000 Tr/min Nlim (Fett) 15.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,22 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,53 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,47 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 25,5 mm db min 24,5 mm Da max 41,5 mm Db max 42,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten