Technische Daten

7E-HK3016C

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 16 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR25X30X17
    Masse 0,03 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 18,1 kN
    C0r 30 kN
    Nlim (Fett) 5.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 8.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14 Hz

Zuletzt angesehene Artikel