Technische Daten
7E-HMK1215
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 12 mm D 19 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR9X12X16 Masse 0,01 kg -
Produktleistung
Cr 9,4 kN C0r 9,9 kN Nlim (Fett) 13.000 Tr/min Nlim (Öl) 20.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,63 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,55 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,45 Hz