Technische Daten

7E-HMK1416CT

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 14 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,4 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR10X14X20
    Masse 0,02 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 11,5 kN
    C0r 12 kN
    Nlim (Fett) 11.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 17.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,49 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,12 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 5,88 Hz

Zuletzt angesehene Artikel