Technische Daten
7E-HMK1525
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 15 mm D 22 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz No Masse 0,03 kg -
Produktleistung
Cr 18,5 kN C0r 25 kN Nlim (Fett) 11.000 Tr/min Nlim (Öl) 16.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,86 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,57 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,43 Hz