Technische Daten
7E-HMK1715CT
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 17 mm D 24 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR14X17X17 Masse 0,02 kg -
Produktleistung
Cr 12,1 kN C0r 15 kN Nlim (Fett) 9.500 Tr/min Nlim (Öl) 14.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,67 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,54 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,46 Hz