Technische Daten

7E-HMK1725CT/8A

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 25 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 20,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR12X17X25.5
    Masse 0,03 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 19,3 kN
    C0r 26,7 kN
    Nlim (Fett) 9.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 14.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,67 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,1 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,9 Hz

Zuletzt angesehene Artikel