Technische Daten
7E-HMK2215
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 22 mm D 29 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR17X22X16D Masse 0,02 kg -
Produktleistung
Cr 13,4 kN C0r 18,5 kN Nlim (Fett) 7.500 Tr/min Nlim (Öl) 11.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,7 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,08 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,92 Hz