Technische Daten
7E-HMK2616
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 26 mm D 34 mm C 16 mm Dw 3 mm Lw 11,4 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR22X26X20 Masse 0,03 kg -
Produktleistung
Cr 17,1 kN C0r 23,4 kN Nlim (Fett) 6.000 Tr/min Nlim (Öl) 9.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,56 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,07 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,93 Hz