Technische Daten
7E-HMK2620CT
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 26 mm D 34 mm C 20 mm Dw 3 mm Lw 14,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz No Masse 0,04 kg -
Produktleistung
Cr 21 kN C0r 30,5 kN Nlim (Fett) 6.000 Tr/min Nlim (Öl) 9.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,56 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,07 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,93 Hz