Technische Daten
7E-HMK3230
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 32 mm D 42 mm C 30 mm Dw 4 mm Lw 24,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz No Masse 0,09 kg -
Produktleistung
Cr 41,5 kN C0r 64,5 kN Nlim (Fett) 5.000 Tr/min Nlim (Öl) 7.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,56 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,44 Hz