Technische Daten
7E-HMK4020
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 40 mm D 50 mm C 20 mm Dw 4 mm Lw 14,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR35X40X20.5 Masse 0,08 kg -
Produktleistung
Cr 32,5 kN C0r 50 kN Nlim (Fett) 4.000 Tr/min Nlim (Öl) 6.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz