Technische Daten

7E-HMK5045ZWCDPX1

Nadelhülse, offene Enden

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes
    k 3 mm
    Masse 0,52 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Nlim (Fett) 3.200 Tr/min
    Nlim (Öl) 4.800 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,03 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,47 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,53 Hz

Zuletzt angesehene Artikel