Technische Daten
81102T2
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 15 mm D 28 mm d1 28 mm D1 16 mm T 9 mm Dc1 15 mm Dc 28 mm Dw 3,5 mm Lw 3,5 mm rs min 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81102T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81102 Référence rondelle d'appui BE GS GS81102 Ea 25 mm Eb 17,2 mm Masse 0,03 kg Poids cage à rouleaux 0,006 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 12,2 kN C0a 26,8 kN Nlim (Fett) 2.800 Tr/min Nlim (Öl) 11.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,03 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 25 mm Db max 18 mm ras max 0,3 mm