Technische Daten
81107T2
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 35 mm D 52 mm d1 52 mm D1 37 mm T 12 mm Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 5 mm Lw 5 mm rs min 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81107T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 48,9 mm Eb 38 mm Masse 0,09 kg Poids cage à rouleaux 0,02 kg Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 31 kN C0a 87 kN Nlim (Fett) 1.400 Tr/min Nlim (Öl) 5.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,69 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 49 mm Db max 38 mm ras max 0,6 mm