Technisches Datenblatt
81115T2
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 75 mm D 100 mm d1 100 mm D1 77 mm T 19 mm Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81115T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Masse 0,42 kg Poids cage à rouleaux 0,12 kg Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (Fett) 680 Tr/min Nlim (Öl) 2.700 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,59 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,5 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 95 mm Db max 80 mm ras max 1 mm