Technische Daten
81118T2
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 90 mm D 120 mm d1 120 mm D1 92 mm T 22 mm Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 9 mm Lw 9 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81118T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 114,3 mm Eb 94,7 mm Masse 0,67 kg Poids cage à rouleaux 0,17 kg Poids rondelle d'appui WS 0,25 kg Poids rondelle d'appui GS 0,25 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 112 kN C0a 395 kN Nlim (Fett) 580 Tr/min Nlim (Öl) 2.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,61 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,5 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 114 mm Db max 95 mm ras max 1 mm