Technische Daten
81126
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 130 mm D 170 mm d1 170 mm D1 132 mm T 30 mm Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 162,4 mm Eb 137,7 mm Masse 1,74 kg Poids cage à rouleaux 0,42 kg Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 197 kN C0a 755 kN Nlim (Fett) 400 Tr/min Nlim (Öl) 1.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,5 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 13 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 162 mm Db max 137 mm ras max 1 mm