Technische Daten
81132
Axiallager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 160 mm D 200 mm d1 198 mm D1 162 mm T 31 mm Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 mm Eb 167,8 mm Masse 2,19 kg Poids cage à rouleaux 0,5 kg Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 221 kN C0a 930 kN Nlim (Fett) 330 Tr/min Nlim (Öl) 1.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 15,01 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 16 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 16 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 192 mm Db max 167 mm ras max 1 mm