Technische Daten

81228

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Masse 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Präzisionsklasse P0
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 370 kN
    C0a 1.280 kN
    Nlim (Fett) 350 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.400 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9 Hz
  • Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

    Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
    da min 188 mm
    Db max 150 mm
    ras max 1,5 mm

Zuletzt angesehene Artikel