Technische Daten

89320L1

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 100 mm
    D 170 mm
    d1 170 mm
    D1 103 mm
    T 42 mm
    Dc1 100 mm
    Dc 170 mm
    Dw 13 mm
    Lw 13 mm
    B 14,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89320L1
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89320
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89320
    Ea 163 mm
    Eb 110,6 mm
    Masse 4,19 kg
    Poids cage à rouleaux 0,81 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Präzisionsklasse P0
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 335 kN
    C0a 1.370 kN
    Nlim (Fett) 430 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,52 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz
  • Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

    Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
    da min 163 mm
    Db max 110 mm
    ras max 1,5 mm

Zuletzt angesehene Artikel