Technische Daten
8Q-HMK2830/8A
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 28 mm D 37 mm C 30 mm Dw 3,5 mm Lw 25,4 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz No Masse 0,07 kg -
Produktleistung
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Nlim (Fett) 5.500 Tr/min Nlim (Öl) 8.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,11 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,89 Hz