Technische Daten
8Q-NK19/16RT+1R15X19X16C3
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 15 mm D 27 mm C 16 mm F 19 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 2,5 mm Innenring Referenz 1R15X19X16C3 Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,04 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 13,3 kN C0r 17,4 kN Nlim (Fett) 14.000 Tr/min Nlim (Öl) 21.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,48 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,7 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,93 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 17 mm Da max 25 mm ras max 0,3 mm