Technische Daten
ASB150.25
Rad-Drehzahlsensor

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aktiver Sensor HALL Länge des Verbindungskabels 585 mm Gewicht 65 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz BMW 34526791223 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 vorne links / rechts BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 vorne links / rechts BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 vorne links / rechts BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => vorne links / rechts BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 vorne links / rechts BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => vorne links / rechts BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 vorne links / rechts BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 vorne links / rechts BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => vorne links / rechts BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => vorne links / rechts BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 vorne links / rechts BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => vorne links / rechts BMW 1802 1 (F21) 10/2015 => vorne links / rechts BMW 3300 3 Touring (F31) 02/2012 => 06/2015 vorne links / rechts