Technische Daten

ASB153.14

Rad-Drehzahlsensor

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aktiver Sensor HALL
    Länge des Verbindungskabels 1485 mm
    Gewicht 100 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 22785575
    OPEL 22785575
    VAUXHALL 22785575
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CHEVROLET Malibu Malibu (V300) 07/2012 => 12/2014 hinten links
    CHEVROLET Malibu MALIBU (V300) 01/2012 => hinten links
    OPEL Insignia Insignia 01/2009 => 07/2013 hinten links
    OPEL Insignia Insignia FL 07/2013 => 06/2017 hinten links
    OPEL Insignia INSIGNIA A Country Tourer (G09) 07/2008 => 03/2017 hinten links
    OPEL Insignia INSIGNIA A Country Tourer (G09) 03/2012 => 03/2017 hinten links
    OPEL Insignia INSIGNIA A Country Tourer (G09) 07/2015 => 03/2017 hinten links
    VAUXHALL Insignia Insignia MK I 01/2009 => 12/2013 hinten links
    VAUXHALL Insignia Insignia MK I FL 12/2013 => 04/2017 hinten links
    VAUXHALL Insignia INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 07/2013 => 05/2017 hinten links
    VAUXHALL Insignia INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 07/2015 => 05/2017 hinten links

Zuletzt angesehene Artikel