Technische Daten

AXK1100

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 10 mm
    Dc 24 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1100
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81100
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81100
    Ea 21,7 mm
    Eb 12,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0028 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 9,15 kN
    C0a 25,3 kN
    Nlim (Fett) 3.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 14.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,5 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7 Hz

Zuletzt angesehene Artikel