Technische Daten

AXK1102

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1102
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 26,5 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0035 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 11,3 kN
    C0a 36 kN
    Nlim (Fett) 2.800 Tr/min
    Nlim (Öl) 11.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz

Zuletzt angesehene Artikel