Technische Daten

AXK1105

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Nlim (Fett) 1.800 Tr/min
    Nlim (Öl) 7.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 17,22 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 15 Hz

Zuletzt angesehene Artikel