Technische Daten

AXK1107

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1107
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 49,4 mm
    Eb 39,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 17,8 kN
    C0a 81,5 kN
    Nlim (Fett) 1.400 Tr/min
    Nlim (Öl) 5.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 22,22 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 21 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 21 Hz

Zuletzt angesehene Artikel