Technische Daten

AXK1108

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1108
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,2 mm
    Eb 44,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 27,4 kN
    C0a 110 kN
    Nlim (Fett) 1.200 Tr/min
    Nlim (Öl) 4.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 16,73 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 15,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel