Technische Daten
AXK1109
Axialnadellagerkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 45 mm Dc 65 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1109 Référence rondelle d'appui BI WS WS81109 Référence rondelle d'appui BE GS GS81109 Ea 62,4 mm Eb 50,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 29,8 kN C0a 128 kN Nlim (Fett) 1.100 Tr/min Nlim (Öl) 4.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 18,82 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 18 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 18 Hz