Technische Daten

AXK1110

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1110
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 67,4 mm
    Eb 55,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 31,5 kN
    C0a 143 kN
    Nlim (Fett) 1.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 3.900 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 20,48 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 20 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 20 Hz

Zuletzt angesehene Artikel