Technische Daten

AXK1111

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 3 mm
    Lw 6,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1111
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 74,9 mm
    Eb 61 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 38 kN
    C0a 186 kN
    Nlim (Fett) 900 Tr/min
    Nlim (Öl) 3.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 22,65 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 22 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 22 Hz

Zuletzt angesehene Artikel