Technische Daten

AXK1112

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Nlim (Fett) 800 Tr/min
    Nlim (Öl) 3.200 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 24,65 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 24 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 24 Hz

Zuletzt angesehene Artikel