Technische Daten

AXK1115

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Nlim (Fett) 700 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 22,11 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 21 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 21 Hz

Zuletzt angesehene Artikel