Technische Daten

AXK1116

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 80 mm
    Dc 105 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1116
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81116
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81116
    Ea 100,3 mm
    Eb 84,4 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 56,5 kN
    C0a 279 kN
    Nlim (Fett) 650 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.600 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 23,09 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 22 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 22 Hz

Zuletzt angesehene Artikel