Technische Daten
AXK1117
Axialnadellagerkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 85 mm Dc 110 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1117 Référence rondelle d'appui BI WS WS81117 Référence rondelle d'appui BE GS GS81117 Ea 106,4 mm Eb 90,5 mm Poids cage à rouleaux 0,07 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 57,5 kN C0a 291 kN Nlim (Fett) 600 Tr/min Nlim (Öl) 2.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 24,61 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 23 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 23 Hz