Technische Daten
AXK1118
Axialnadellagerkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 4 mm Lw 9,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1118 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 116,4 mm Eb 96,5 mm Poids cage à rouleaux 0,09 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 71 kN C0a 390 kN Nlim (Fett) 600 Tr/min Nlim (Öl) 2.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 26,61 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 24 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 24 Hz