Technische Daten
AXK1120
Axialnadellagerkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1120 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 131,4 mm Eb 107,5 mm Poids cage à rouleaux 0,11 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 90,5 kN C0a 550 kN Nlim (Fett) 500 Tr/min Nlim (Öl) 2.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 29,86 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 28 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 28 Hz