Technische Daten

AXK1122

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1122
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 139,4 mm
    Eb 115,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 93,5 kN
    C0a 590 kN
    Nlim (Fett) 480 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.900 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 31,86 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 30 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 30 Hz

Zuletzt angesehene Artikel