Technische Daten

AXK1124

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1124
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 149,4 mm
    Eb 125,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,13 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 99 kN
    C0a 650 kN
    Nlim (Fett) 430 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 34,36 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 33 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 33 Hz

Zuletzt angesehene Artikel