Technische Daten

AXK1126

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 164 mm
    Eb 136 mm
    Poids cage à rouleaux 0,2 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 140 kN
    C0a 900 kN
    Nlim (Fett) 400 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.600 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 30 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 31 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 31 Hz

Zuletzt angesehene Artikel