Technische Daten

AXK1130

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 149 kN
    C0a 1.020 kN
    Nlim (Fett) 350 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.400 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 34,02 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 35 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 35 Hz

Zuletzt angesehene Artikel