Technische Daten

AXK1132

Axialnadellagerkäfig

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1132
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 194,2 mm
    Eb 166 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 154 kN
    C0a 1.070 kN
    Nlim (Fett) 330 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.300 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 36,02 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 37 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 37 Hz

Zuletzt angesehene Artikel