Technische Daten
BAC368.02
Kupplungsausrücklager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 90 mm Aussendurchmesser 2 32 mm Breite 1 33 mm Gewicht 296 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz NISSAN 30502-D3518 | 30502-D3522 | 30502-D3560 | 30502-D3561 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994 NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990 NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990