Technisches Datenblatt

BAC368.02

Kupplungsausrücklager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Aussendurchmesser 2 32 mm
    Breite 1 33 mm
    Gewicht 296 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 30502-D3518 | 30502-D3522 | 30502-D3560 | 30502-D3561
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994
    NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990
    NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990

Zuletzt angesehene Artikel